Danfoss logo
KDC - Multi-functional compressor valve

Valvola limitatrice di pressione, KDC 100

148G3595

Dimensione attacco [mm]: 100, Tipo di attacco: A saldare di testa, Kv completamente aperto [m3/h]: 203, Max. Pressione di esercizio [bar]: 40

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneCEUA
Campo di temperatura [°F] [Max]302 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-58 °F
CategoriaIII
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv completamento aperto [gal/min.]235.00 gal/min
Descrizione prodottoValvola per compressore multifunzione
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco [mm]100 mm
Dimensione attacco ingresso [mm]100.00 mm
Dimensioni attacco [in]4 in
DirezioneAd angolo
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiValvole di regolazione press. e temp.
Caratteristica
Valore
Kv completamente aperto [m3/h]203 m³/h
Material DescriptionKDC-100-A-0.5
Material quality (EF001257)Other
Max. Pressione di esercizio [bar]40.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]580 psig
Nome prodottoValvola limitatrice di pressione
Pressione differenziale [bar]0.500 bar
Pressione differenziale [psi]7.500 psi
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Refrigerante(i)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
Standard di collegamentoASME B 36.10M SCHEDULE 40
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tipo di attaccoA saldare di testa
Tipo di prodottoKDC 100
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo18.86 Kilogram
Peso netto18.2 Kilogram
Volume20.671 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428279673
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm