Danfoss logo
RT-product-category

RT

I termostati RT comprendono un commutatore unipolare controllato tramite la temperatura incui la posizione del contatto dipende dalla temperatura del sensore e dal valore di scalaimpostato. La serie RT consiste di termostati con sensori ambiente, sensori di condotta e sensori pertubo capillare per applicazioni industriali e marine generali.

Features and benefits

  • Design semplice
  • Elevata precisione
  • Elevata ripetibilità
  • Lunga durata operativa
  • Disponibile con tutte le più importantiapprovazioni marine
  • Livello integrità sicurezza (SIL): SIL 2 conforme a IEC 61508