Danfoss logo
KPU Pressure switch (dual, flare, auto / auto)

Pressostato, KPU16W

060-5251

Regolazione lato sinistro [bar]Pe: -0.2 - 7.5, Campo di regolazione lato destro [bar] Pe: 8 - 42, Differenziale lato sinistro [bar]: 0.7 - 4, Differenziale lato destro [bar]: 4, Funzione contatto: SPDT+SPST(NO), Funzione di ripristino, lato sinistro: Auto, Funzione di ripristino, lato destro: Auto

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori switch
Application noteNot applicable for liquid line
ApprovazioneCELVDPEDRoHSUAc UL us UL873, CS C22.2
Attacco pressione standardDIN 8906
Campo di regolazione lato destro [bar] Pe [Max]42.0 bar
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]122 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
Campo regolazione lato destro [bar] Pe [Min]8.0 bar
Campo regolazione lato sinistro Pe6 inHg - 108 psig
CategoriaIV
Categoria dei contattiCC=12 W servizio pilota144 A, 240 V AC24 A, 240 V acFLA=24 A, 120 V acLRA = 144 A, 120 V ac
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Commenti collegamenti elettricifor ½ in male pipe thread
Compatibilità con i lubrificantiApplicazioni senza olio
Conn. elettricheForo
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoPressostato doppio
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenziale lato destro [bar]4.0 bar
Differenziale lato destro [psi]60.0 psi
Differenziale lato sinistro [bar] [Max]4.00 bar
Differenziale lato sinistro [bar] [Min]0.70 bar
Differenziale lato sinistro [psi] [Max]60.0 psi
Differenziale lato sinistro [psi] [Min]10.0 psi
Dim. coll. el.7/8"
Dimensioni raccordo pressione1/4
Elemento di rilevamento della pressioneSoffietti
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo multiplo
Funzione contattoSPDT+SPST(NO)
Caratteristica
Valore
Funzione di ripristino, lato destroAuto
Funzione di ripristino, lato sinistroAuto
Grado di protezione IPIP30
Grado di protezione Nema (~)1
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiInterruttori e termostati
IspezionabileNo
Material DescriptionKPU16W Pressure Switch M/14
MWP lato destro [bar] Pe46.5 bar
MWP lato destro [psig] Pe675.0 psig
MWP lato sinistro [bar] Pe17.0 bar
MWP lato sinistro [psig] Pe250 psig
N. dossier SCIP2e0fe8e8-9c82-4015-8eaf-002748cf7fb1
Nome file approvazione ULE31024
Nome prodottoPressostato
Nome prodotto dossier SCIPKPU Pressure Switch
Note su temp. amb.80 °C/176 °F for max 120 min
Pressione maschio/femminaMaschio
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Proprietà di cablaggio EN 60947Flessibile, boccole: 0,5-1,5 mm2Flessibile, nessuna boccola: 0,7-2,5 mm2Solido/treccia: 0,75-2,5 mm2
Proprietà elettriche EN 60947Isolamento 400VGrado d’inquinamento: 3Picco di tensione massima: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Quantità per formato imballo14 pz
Refrigerante(i)R113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513AR515B
Refrigeranti certificati ULR113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Refrigeranti senza olioR134aR513AR515B
Regolazione lato destro [psig] Pe [Max]600.0 psig
Regolazione lato destro [psig] Pe [Min]100.0 psig
Regolazione lato sinistro [bar] Pe [Max]7.50 bar
Regolazione lato sinistro [bar] Pe [Min]-0.20 bar
Regolazione lato sinistro [psig] Pe [Max]108.00 psig
Regolazione lato sinistro [psig] Pe [Min]-3.00 psig
Tipo di prodottoKPU16W
Tipo raccordo pressioneA cartella
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.907 Kilogram
Peso netto0.862 Kilogram
Volume1.078 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428063876
Proposition 65Cancer