Danfoss logo
KP17WB Pressure Switch I/32

Pressostato, KP17WB

060-539466

Differenziale lato sinistro [bar]: 1, Differenziale lato destro [bar]: 4, Funzione contatto: SPDT+SPST(NO), Funzione di ripristino, lato sinistro: Auto, Funzione di ripristino, lato destro: MASSIMA CONVERTIBILE

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori switch
Application noteNot applicable for liquid line
ApprovazioneRoHS CinaCCCCECMIMDNVEACLVDPEDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
Attacco pressione standardDIN 8906
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-25 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]149 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-13 °F
CategoriaIV
Categoria dei contattiD terminale: 50 VA, 400 VAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
CE markYes
China RoHS complianceYes
Compatibilità con i lubrificantiApplicazioni senza olio
Conn. elettrichePremistoppa in gomma
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoPressostato doppio
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenziale lato destro [bar]4.0 bar
Differenziale lato destro [psi]58.0 psi
Differenziale lato sinistro [bar]1.00 bar
Differenziale lato sinistro [psi]14.5 psi
Dim. coll. el.6-14 mm
Dimensioni raccordo pressione1/4
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemento di rilevamento della pressioneSoffietti
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo industriale
Funzione contattoSPDT+SPST(NO)
Funzione di ripristino, lato destroMASSIMA CONVERTIBILE
Funzione di ripristino, lato sinistroAuto
Grado di protezione IPIP44
Caratteristica
Valore
Grado di protezione Nema (~)2
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiInterruttori e termostati
Imp. di fabbrica lato destro [bar]18.0 bar
Imp. di fabbrica lato destro [psig]261 psig
Imp. di fabbrica lato sinistro [bar]1.0 bar
Imp. di fabbrica lato sinistro [psig]14.5 psig
In scope of WEEEYes
IspezionabileNo
Material DescriptionKP17WB Pressure Switch I/32
MWP lato destro [bar] Pe32.0 bar
MWP lato destro [psig] Pe464.0 psig
MWP lato sinistro [bar] Pe17.0 bar
MWP lato sinistro [psig] Pe245 psig
N. dossier SCIP1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
Nome file approvazione ULE31024
Nome prodottoPressostato
Nome prodotto dossier SCIPKP KPI
Note su temp. amb.80 °C/176 °F for max 120 min
Pressione di prova max. lato destro [bar]35 bar
Pressione di prova max. lato sinistro [bar]20 bar
Pressione maschio/femminaMaschio
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Proprietà di cablaggio EN 60947Flessibile, boccole: 0,5-1,5 mm2Flessibile, nessuna boccola: 0,7-2,5 mm2Solido/treccia: 0,75-2,5 mm2
Proprietà elettriche EN 60947Isolamento 400VGrado d’inquinamento: 3Picco di tensione massima: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Quantità per formato imballo32 pz
Refrigerante(i)R113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B
Refrigeranti certificati ULR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Refrigeranti senza olioR134aR513AR515B
Tipo di prodottoKP17WB
Tipo raccordo pressioneA cartella
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.505 Kilogram
Peso netto0.46 Kilogram
Volume0.703 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428079815
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm