Danfoss logo
KP7ABS Pressure Switch - WEB060-8102

Pressostato, KP7ABS

060-501366

Regolazione lato sinistro [bar]Pe: 8 - 32, Campo di regolazione lato destro [bar] Pe: 8 - 32, Differenziale lato sinistro [bar]: 4, Differenziale lato destro [bar]: 4, Funzione contatto: 2 SPST(NC), Funzione di ripristino, lato sinistro: Manuale max, Funzione di ripristino, lato destro: Manuale max

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori switch
Application noteNot applicable for liquid line
ApprovazioneRoHS CinaCCCCECMIMDNVEACLVDPEDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
Attacco pressione standardISO 8434-1
Campo di regolazione lato destro [bar] Pe [Max]32.0 bar
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-25 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]149 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-13 °F
Campo regolazione lato destro [bar] Pe [Min]8.0 bar
CategoriaIV
Categoria dei contattiAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
CE markYes
China RoHS complianceYes
Compatibilità con i lubrificantiApplicazioni senza olio
Conn. elettrichePremistoppa in gomma
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoPressostato doppio
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenziale lato destro [bar]4.0 bar
Differenziale lato destro [psi]58.0 psi
Differenziale lato sinistro [bar]4.00 bar
Differenziale lato sinistro [psi]58.0 psi
Dim. coll. el.6-14 mm
Dimensioni raccordo pressione12 x 1.5
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemento di rilevamento della pressioneSoffietti
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo multiplo
Funzione contatto2 SPST(NC)
Funzione di ripristino, lato destroManuale max
Funzione di ripristino, lato sinistroManuale max
Grado di protezione IPIP30
Grado di protezione Nema (~)1
Caratteristica
Valore
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiInterruttori e termostati
In scope of WEEEYes
IspezionabileNo
Material DescriptionKP 7 ABS 6MM ERMETO
MWP lato destro [bar] Pe35.0 bar
MWP lato destro [psig] Pe510.0 psig
MWP lato sinistro [bar] Pe35.0 bar
MWP lato sinistro [psig] Pe510 psig
N. dossier SCIPec459161-9478-495c-870e-4ae0f13b89b4
Nome file approvazione ULE31024
Nome prodottoPressostato
Nome prodotto dossier SCIPKP Pressure Switch
Nota raccordo pressioneAnello di serraggio tubo 6 mm
Note su temp. amb.80 °C/176 °F for max 120 min
Pressione di prova max. lato destro [bar]35 bar
Pressione di prova max. lato sinistro [bar]35 bar
Pressione di scoppio [bar]140.0 bar
Pressione maschio/femminaMaschio
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Proprietà di cablaggio EN 60947Flessibile, boccole: 0,5-1,5 mm2Flessibile, nessuna boccola: 0,7-2,5 mm2Solido/treccia: 0,75-2,5 mm2
Proprietà elettriche EN 60947Isolamento 400VGrado d’inquinamento: 3Picco di tensione massima: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Quantità per formato imballo24 pz
Refrigerante(i)R113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR717
Refrigeranti certificati ULR113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515BR717
Refrigeranti senza olioR134aR513AR515B
Regolazione lato destro [psig] Pe [Max]464.0 psig
Regolazione lato destro [psig] Pe [Min]116.0 psig
Regolazione lato sinistro [bar] Pe [Max]32.00 bar
Regolazione lato sinistro [bar] Pe [Min]8.00 bar
Regolazione lato sinistro [psig] Pe [Max]464.00 psig
Regolazione lato sinistro [psig] Pe [Min]116.00 psig
Tipo di prodottoKP7ABS
Tipo raccordo pressioneM
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.552 Kilogram
Peso netto0.493 Kilogram
Volume0.861 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428011013
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm