Danfoss logo
KP25_060-208891, 060-205991

Pressostato, KP15

060-204691

Regolazione lato sinistro [bar]Pe: -0.2 - 7.5, Campo di regolazione lato destro [bar] Pe: 8 - 32, Differenziale lato sinistro [bar]: 0.7 - 4, Differenziale lato destro [bar]: 4, Funzione contatto: SPDT, Funzione di ripristino, lato sinistro: Auto

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori switch
Application noteNot applicable for liquid line
ApprovazioneRoHS CinaBVCCCCEDNVEACGLLRLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
Attacco pressione standardDIN 8912
Campo di regolazione lato destro [bar] Pe [Max]32.0 bar
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]149 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
Campo regolazione lato destro [bar] Pe [Min]8.0 bar
Campo regolazione lato sinistro Pe6 inHg - 108 psig
Categoria dei contatti120 V CA,16 FLA, 96 LRA, 3A servizio pilota16 A resistivo, monofase8 A resistivo, monofaseExtra: 50 VA, 240 V CA servizio pilota240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)
CE markYes
China RoHS complianceYes
Commenti collegamenti elettricifor ½ in male pipe thread
Compatibilità con i lubrificantiApplicazioni senza olio
Conn. elettricheForo
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoPressostato doppio
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenziale lato destro [bar]4.0 bar
Differenziale lato destro [psi]58.0 psi
Differenziale lato sinistro [bar] [Max]4.00 bar
Differenziale lato sinistro [bar] [Min]0.70 bar
Differenziale lato sinistro [psi] [Max]58.0 psi
Differenziale lato sinistro [psi] [Min]10.0 psi
Dim. coll. el.7/8"
Dimensioni raccordo pressione1/4
Elemento di rilevamento della pressioneSoffietti
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo industriale
Funzione contattoSPDT
Funzione di ripristino, lato destroManuale max
Caratteristica
Valore
Funzione di ripristino, lato sinistroAuto
Grado di protezione IPIP30
Grado di protezione Nema (~)1
Gruppo prodottiInterruttori e termostati
IspezionabileNo
lunghezza tubo capillare [in]36 in
Lunghezza tubo capillare [mm]900 mm
Material DescriptionKP15 Pressure Switch I/18
MWP lato destro [bar] Pe35.0 bar
MWP lato destro [psig] Pe510.0 psig
MWP lato sinistro [bar] Pe17.0 bar
MWP lato sinistro [psig] Pe245 psig
N. dossier SCIP1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
Nome file approvazione ULE31024
Nome prodottoPressostato
Nome prodotto dossier SCIPKP KPI
Note su temp. amb.80 °C/176 °F for max 120 min
Pressione di prova max. lato destro [bar]35 bar
Pressione di prova max. lato sinistro [bar]20 bar
Pressione maschio/femminaFemmina
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Proprietà di cablaggio EN 60947Flessibile, boccole: 0,5-1,5 mm2Flessibile, nessuna boccola: 0,7-2,5 mm2Solido/treccia: 0,75-2,5 mm2
Proprietà elettriche EN 60947Isolamento 400VGrado d’inquinamento: 3Picco di tensione massima: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Quantità per formato imballo18 pz
Refrigerante(i)R113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Refrigeranti certificati ULR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Refrigeranti senza olioR134aR513AR515B
Regolazione lato destro [psig] Pe [Max]464.0 psig
Regolazione lato destro [psig] Pe [Min]116.0 psig
Regolazione lato sinistro [bar] Pe [Max]7.50 bar
Regolazione lato sinistro [bar] Pe [Min]-0.20 bar
Tipo di prodottoKP15
Tipo raccordo pressioneDado a cartella
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.625 Kilogram
Peso netto0.558 Kilogram
Volume1.25 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428977364
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm