Pressostato, KP15A
060-129666
Regolazione lato sinistro [bar]Pe: -0.2 - 7.5, Campo di regolazione lato destro [bar] Pe: 8 - 32, Differenziale lato sinistro [bar]: 0.7 - 4, Differenziale lato destro [bar]: 4, Funzione contatto: SPDT+SPST(NO), Funzione di ripristino, lato sinistro: Auto, Funzione di ripristino, lato destro: Manuale max
060-129666
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Accessori switch |
| Application note | Not applicable for liquid line |
| Approvazione | RoHS CinaBVCCCCEDNVEACGLLRLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2 |
| Attacco pressione standard | ISO 261 |
| Campo di regolazione lato destro [bar] Pe [Max] | 32.0 bar |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 65 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 149 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -40 °F |
| Campo regolazione lato destro [bar] Pe [Min] | 8.0 bar |
| Campo regolazione lato sinistro Pe | 6 inHg - 108 psig |
| Categoria dei contatti | D terminale: 50 VA, 400 VAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Compatibilità con i lubrificanti | Applicazioni senza olio |
| Conn. elettriche | Premistoppa in gomma |
| Connection (EF000443) | External thread metric |
| Contains batteries | No |
| Degree of protection (IP) (EF005474) | IP30 |
| Depth (EF000049) | 129 |
| Descrizione prodotto | Pressostato doppio |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenziale lato destro [bar] | 4.0 bar |
| Differenziale lato destro [psi] | 58.0 psi |
| Differenziale lato sinistro [bar] [Max] | 4.00 bar |
| Differenziale lato sinistro [bar] [Min] | 0.70 bar |
| Differenziale lato sinistro [psi] [Max] | 58.0 psi |
| Differenziale lato sinistro [psi] [Min] | 10.0 psi |
| Dim. coll. el. | 6-14 mm |
| Dimensioni raccordo pressione | 10 x 0.75 |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elemento di rilevamento della pressione | Soffietti |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Explosion-proof (EF004663) | FALSE |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Funzione contatto | SPDT+SPST(NO) |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Funzione di ripristino, lato destro | Manuale max |
| Funzione di ripristino, lato sinistro | Auto |
| Grado di protezione IP | IP30 |
| Grado di protezione Nema (~) | 1 |
| Gruppo prodotti | Interruttori e termostati |
| Height (EF000040) | 139 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Ispezionabile | No |
| Material Description | KP15A-IP44-AUT/MA.M10X0,75 |
| MWP lato destro [bar] Pe | 35.0 bar |
| MWP lato destro [psig] Pe | 510.0 psig |
| MWP lato sinistro [bar] Pe | 17.0 bar |
| MWP lato sinistro [psig] Pe | 245 psig |
| N. dossier SCIP | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| Nome file approvazione UL | E31024 |
| Nome prodotto | Pressostato |
| Nome prodotto dossier SCIP | KP KPI |
| Note su temp. amb. | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
| Pressione di prova max. lato destro [bar] | 35 bar |
| Pressione di prova max. lato sinistro [bar] | 20 bar |
| Pressione maschio/femmina | Maschio |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Proprietà di cablaggio EN 60947 | Flessibile, boccole: 0,5-1,5 mm2Flessibile, nessuna boccola: 0,7-2,5 mm2Solido/treccia: 0,75-2,5 mm2 |
| Proprietà elettriche EN 60947 | Isolamento 400VGrado d’inquinamento: 3Picco di tensione massima: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Quantità per formato imballo | 24 pz |
| Refrigerante(i) | R113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515BR717 |
| Refrigeranti certificati UL | R113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR717 |
| Refrigeranti senza olio | R134aR513AR515B |
| Regolazione lato destro [psig] Pe [Max] | 464.0 psig |
| Regolazione lato destro [psig] Pe [Min] | 116.0 psig |
| Regolazione lato sinistro [bar] Pe [Max] | 7.50 bar |
| Regolazione lato sinistro [bar] Pe [Min] | -0.20 bar |
| Thread size (EF022694) | Other |
| Tipo di prodotto | KP15A |
| Tipo raccordo pressione | M |
| UL mark | Yes |
| Width (EF000008) | 48 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.488 Kilogram |
| Peso netto | 0.443 Kilogram |
| Volume | 0.861 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428012126 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |