Danfoss logo
Pressure switch, CKB 061Z4001

Pressure switch, CKB

061Z4019

Reset function: Auto, Pressure connection type: Flare, Pressure connection size: 1/4 in, Enclosure rating IP: IP65, Max. Working Pressure [bar]: 143

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneC UL US UL60730CE 0035TÜV
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]158 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]150 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max]302 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min]-40 °F
Categoria campo di pressioneHigh pressure
Categoria dei contattiAC=6 A, 250 V
Chiave di identificazioneCKB-2UCBA4019
Commenti collegamenti elettriciDIN plug not included
Conn. elettricheDIN Spade
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni raccordo pressione1/4 in
Formato imballoIndustrial pack
Funzione contattoSPDT
Funzione resetAuto
Caratteristica
Valore
Grado di protezione IPIP65
Gruppo prodottiSwitches and thermostats
Material DescriptionCKB Pressure Switch CKB-2UCBA4019
Max. Pressione di esercizio [bar]143.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]2074 psig
Nome prodottoPressure switch
Nota raccordo pressioneDeflator
Pressione attiv. più bassa [bar]44.00 bar
Pressione attiv. più bassa [psi]638 psi
Pressione attiv. più elevata [bar]54.00 bar
Pressione attiv. più elevata [psi]783 psi
Pressione maschio/femminaFemale
Pressure connection length[in]1.69 in
Pressure connection length[mm]43 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo25 pc
Refrigerante(i)R744
Tipo di prodottoCKB
Tipo raccordo pressioneFlare

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.242 Kilogram
Peso netto0.214 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume7.762 Liter
EAN/UPC5715255005766