Pressostato a cartuccia, CCB, 120 bar, 90 bar
061F9910
Pressione attiv. più elevata [bar]: 120, Pressione attiv. più bassa [bar]: 90, Funzione reset: Auto, Funzione contatto: SPST(NC), Tipo raccordo pressione: A brasare, ODM, Dimensione attacco pressione [mm]: 6.35, Conn. elettriche: Cavo, Grado di protezione IP: IP65
061F9910
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Accessori switch |
| Alloggiamento | TIPO EPOSSIDICO |
| Approvazione | CETÜV |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 85 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -30 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 185 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -20 °F |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] | 100 °C |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] | -30 °C |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] | 210 °F |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] | -20 °F |
| Categoria campo di pressione | Alta pressione |
| Categoria dei contatti | AC=6 A, 250 V |
| CE mark | Yes |
| Chiave di identificazione | CCB-2UB05W |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Colore del cavo | Nero |
| Compatibilità con i lubrificanti | Applicazioni senza olio |
| Conn. elettriche | Cavo |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione attacco pressione [mm] | 6.35 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Formato imballo | Imballo industriale |
| Funzione contatto | SPST(NC) |
| Funzione reset | Auto |
| Grado di protezione IP | IP65 |
| Gruppo prodotti | Interruttori e termostati |
| Ispezionabile | No |
| Lunghezza cavo [in] | 59.06 in |
| Lunghezza del cavo [m] | 1.500 m |
| Material Description | CCB-2UB05W_PRESS. SWITCH |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 165.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 2393 psig |
| Nome prodotto | Pressostato a cartuccia |
| Nota raccordo pressione | Tubo in rame (punta=7 mm) |
| Pressione attiv. più bassa [bar] | 90.00 bar |
| Pressione attiv. più bassa [psi] | 1305 psi |
| Pressione attiv. più elevata [bar] | 120.00 bar |
| Pressione attiv. più elevata [psi] | 1740 psi |
| Pressione di scoppio [bar] | 375.0 bar |
| Pressione di scoppio [psig] | 5440 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 20 pz |
| Refrigerante(i) | R744 |
| Refrigeranti senza olio | R134aR513A |
| Tipo di cavo | AWG18 |
| Tipo di prodotto | CCB |
| Tipo raccordo pressione | A brasare, ODM |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.137 Kilogram |
| Peso netto | 0.13 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 0.49 Liter |
| EAN/UPC | 5702428531481 |