Danfoss logo
ACB / CCB-product-category

ACB / CCB

I pressostati ACB e CCB sono pressostati a disco compatto con punti di intervento fissi, ideali per un utilizzo prolungato in impianti di refrigerazione e condizionamento. Offrono protezione contro il superamento dei limiti di ripristino, sia automatico che manuale.

Le dimensioni ridotte, la leggerezza e l'elevato grado di protezione consentono il montaggio diretto sui sistemi di refrigerazione.

L'interruttore a cartuccia è disponibile con diverse impostazioni di pressione e attacchi di pressione per soddisfare le esigenze del cliente.

Tutte queste caratteristiche riducono i costi di installazione e consentono di risparmiare spazio.

Features and benefits

  • Ampia gamma
  • Ripristino automatico o manuale
  • Vari raccordi per la saldatura o il montaggio diretto
  • Vanghe o cavi
  • Estremità spelate o spina elettrica specifica del cliente
  • Versione aperta o impermeabile (IP65)
  • Tipo ACB per l'utilizzo come interruttore di alta e bassa pressione, nonché per il ciclo della ventola
  • Tipo CCB disponibile per refrigeranti CO2
  • Punti di riferimento di pressione fissi
  • Design compatto e facile da installare