Danfoss logo
Cartridge pressure switch, CCB_061F9803, 061F9806, 061F9808

Pressostato a cartuccia, CCB, 100 bar, 70 bar

061F9908

Pressione attiv. più elevata [bar]: 100, Pressione attiv. più bassa [bar]: 70, Funzione reset: Auto, Funzione contatto: SPST(NC), Tipo raccordo pressione: A brasare, ODM, Dimensione attacco pressione [mm]: 6.35, Conn. elettriche: Cavo, Grado di protezione IP: IP65

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori switch
AlloggiamentoTIPO EPOSSIDICO
ApprovazioneCETÜV
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]85 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-30 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]185 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-20 °F
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]100 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-30 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max]210 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min]-20 °F
Categoria campo di pressioneAlta pressione
Categoria dei contattiAC=6 A, 250 V
CE markYes
Chiave di identificazioneCCB-2UB03W
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Colore del cavoNero
Compatibilità con i lubrificantiApplicazioni senza olio
Conn. elettricheCavo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco pressione [mm]6.35 mm
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Caratteristica
Valore
Formato imballoImballo industriale
Funzione contattoSPST(NC)
Funzione resetAuto
Grado di protezione IPIP65
Gruppo prodottiInterruttori e termostati
IspezionabileNo
Lunghezza cavo [in]59.06 in
Lunghezza del cavo [m]1.500 m
Material DescriptionCCB Cartridge Switch 2UB03W I/20
Max. Pressione di esercizio [bar]165.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]2393 psig
Nome prodottoPressostato a cartuccia
Nota raccordo pressioneTubo in rame (punta=7 mm)
Pressione attiv. più bassa [bar]70.00 bar
Pressione attiv. più bassa [psi]1015 psi
Pressione attiv. più elevata [bar]100.00 bar
Pressione attiv. più elevata [psi]1450 psi
Pressione di scoppio [bar]375.0 bar
Pressione di scoppio [psig]5440 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo20 pz
Refrigerante(i)R744
Refrigeranti senza olioR134aR513A
Tipo di cavoAWG18
Tipo di prodottoCCB
Tipo raccordo pressioneA brasare, ODM

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.138 Kilogram
Peso netto0.129 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume0.52 Liter
EAN/UPC5702428531474