Danfoss logo
SPD - RESET -M_ACB_061F9210, 061F9214, 061F9217

Pressostato a cartuccia, ACB, 23 bar, 19 bar

061F9243

Pressione attiv. più elevata [bar]: 23, Pressione attiv. più bassa [bar]: 19, Funzione reset: Manuale, Funzione contatto: SPDT, Tipo raccordo pressione: A cartella, Dimensioni raccordo pressione: 1/4 poll., Conn. elettriche: Cavo, Grado di protezione IP: IP65

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori switch
AlloggiamentoMONTAGGIO A PANNELLO
ApprovazioneCE 0035
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]85 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-30 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]185 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-20 °F
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]135 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-55 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max]275 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min]-70 °F
Categoria campo di pressioneAlta pressione
Categoria dei contattiAC=4 A, 250 V
CE markYes
Chiave di identificazioneACB-2UC63MW
China RoHS complianceYes with exemptions
Colore del cavoNERO+BLU+ROSSO
Compatibilità con i lubrificantiApplicazioni senza olio
Conn. elettricheCavo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni raccordo pressione1/4 poll.
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Formato imballoImballo industriale
Funzione contattoSPDT
Funzione resetManuale
Caratteristica
Valore
Grado di protezione IPIP65
Gruppo prodottiInterruttori e termostati
IspezionabileNo
Lunghezza cavo [in]59.06 in
Lunghezza del cavo [m]1.500 m
Material DescriptionACB-2UC63MW 23/19 SPDT 1/4 SAEF R.M C150
Max. Pressione di esercizio [bar]45.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]653 psig
N. dossier SCIP3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
Nome prodottoPressostato a cartuccia
Nome prodotto dossier SCIPACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
Nota raccordo pressioneDeflatore
Pressione attiv. più bassa [bar]19.00 bar
Pressione attiv. più bassa [psi]276 psi
Pressione attiv. più elevata [bar]23.00 bar
Pressione attiv. più elevata [psi]334 psi
Pressione di scoppio [bar]200.0 bar
Pressione di scoppio [psig]2900 psig
Pressione maschio/femminaFemmina
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo20 pz
Refrigerante(i)R1234yfR1234zeR125R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR438AR444BR448AR449AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR457AR513AR516AR600R600aR601a
Refrigeranti certificati ULR1234yfR1270R290R32R444BR452BR454AR454BR454CR455AR457AR516AR600R600a
Refrigeranti senza olioR134aR513A
Tipo di cavoAWG18
Tipo di prodottoACB
Tipo raccordo pressioneA cartella

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.12 Kilogram
Peso netto0.109 Kilogram
Volume0.384 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428259385
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm