Danfoss logo
MRS - L_ACB_Manual, Cable, Solder Odm,

Pressostato a cartuccia, ACB, 20 bar, 16 bar

061F9234

Pressione attiv. più elevata [bar]: 20, Pressione attiv. più bassa [bar]: 16, Funzione reset: Manuale, Funzione contatto: SPDT, Tipo raccordo pressione: A brasare, ODM, Conn. elettriche: Cavo, Grado di protezione IP: IP65

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori switch
AlloggiamentoMONTAGGIO A PANNELLO
ApprovazioneCE 0035
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]85 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-30 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]185 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-20 °F
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]135 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-55 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max]275 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min]-70 °F
Categoria campo di pressioneAlta pressione
Categoria dei contattiAC=4 A, 250 V
CE markYes
Chiave di identificazioneACB-2UC107MW
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Colore del cavoNERO+BLU+ROSSO
Compatibilità con i lubrificantiApplicazioni senza olio
Conn. elettricheCavo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco pressione [mm]6.00 mm
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Caratteristica
Valore
Formato imballoImballo industriale
Funzione contattoSPDT
Funzione resetManuale
Grado di protezione IPIP65
Gruppo prodottiInterruttori e termostati
IspezionabileNo
Lunghezza cavo [in]98.43 in
Lunghezza del cavo [m]2.500 m
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UC107MW I/50
Max. Pressione di esercizio [bar]45.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]653 psig
Nome prodottoPressostato a cartuccia
Nota raccordo pressioneTubo in rame (punta=7 mm)
Pressione attiv. più bassa [bar]16.00 bar
Pressione attiv. più bassa [psi]232 psi
Pressione attiv. più elevata [bar]20.00 bar
Pressione attiv. più elevata [psi]290 psi
Pressione di scoppio [bar]200.0 bar
Pressione di scoppio [psig]2900 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo50 pz
Refrigerante(i)R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Refrigeranti senza olioR134aR513A
Tipo di cavoAWG18
Tipo di prodottoACB
Tipo raccordo pressioneA brasare, ODM

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.155 Kilogram
Peso netto0.147 Kilogram
Volume0.456 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428259415
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm