Danfoss logo
SPD - AUTO - EPOXY -M_ACB_061F9124, 061F9125, 061F9126

Pressostato a cartuccia, ACB, 25 bar, 20 bar

061F9077

Pressione attiv. più elevata [bar]: 25, Pressione attiv. più bassa [bar]: 20, Funzione reset: Auto, Funzione contatto: SPDT, Tipo raccordo pressione: A cartella, Dimensioni raccordo pressione: 1/4 poll., Conn. elettriche: Cavo, Grado di protezione IP: IP65

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori switch
AlloggiamentoTIPO EPOSSIDICO
ApprovazioneC UL US UL60730CE 0035TÜV
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]85 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-30 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]185 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-20 °F
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]135 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-55 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max]275 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min]-70 °F
Categoria campo di pressioneAlta pressione
Categoria dei contattiAC=4 A, 250 V
CE markYes
Chiave di identificazioneACB-2UC85W
China RoHS complianceYes with exemptions
Colore del cavoNERO+BLU+ROSSO
Compatibilità con i lubrificantiApplicazioni senza olio
Conn. elettricheCavo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni raccordo pressione1/4 poll.
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Formato imballoImballo industriale
Funzione contattoSPDT
Funzione resetAuto
Caratteristica
Valore
Grado di protezione IPIP65
Gruppo prodottiInterruttori e termostati
IspezionabileNo
Lunghezza cavo [in]59.06 in
Lunghezza del cavo [m]1.500 m
Material DescriptionACB-2UC85W 25/20 SPDT 1/4 SAEF C150
Max. Pressione di esercizio [bar]45.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]653 psig
N. dossier SCIP3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
Nome prodottoPressostato a cartuccia
Nome prodotto dossier SCIPACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
Nota raccordo pressioneDeflatore
Pressione attiv. più bassa [bar]20.00 bar
Pressione attiv. più bassa [psi]290 psi
Pressione attiv. più elevata [bar]25.00 bar
Pressione attiv. più elevata [psi]363 psi
Pressione di scoppio [bar]200.0 bar
Pressione di scoppio [psig]2900 psig
Pressione maschio/femminaFemmina
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo100 pz
Refrigerante(i)R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Refrigeranti certificati ULR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Refrigeranti senza olioR134aR513A
Tipo di cavoAWG18
Tipo di prodottoACB
Tipo raccordo pressioneA cartella
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.117 Kilogram
Peso netto0.111 Kilogram
Volume0.225 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428259729
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm