Pressostato a cartuccia, ACB, 31 bar, 24 bar
061F9053
Pressione attiv. più elevata [bar]: 31, Pressione attiv. più bassa [bar]: 24, Funzione reset: Auto, Funzione contatto: SPDT, Tipo raccordo pressione: A cartella, Dimensioni raccordo pressione: 1/4 poll., Conn. elettriche: Cavo, Grado di protezione IP: IP65
061F9053
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Accessori switch |
| Alloggiamento | TIPO EPOSSIDICO |
| Approvazione | C UL US UL60730CECE 0035PEDTÜV |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 85 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -30 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 185 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -20 °F |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] | 135 °C |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] | -55 °C |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] | 275 °F |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] | -70 °F |
| Categoria campo di pressione | Alta pressione |
| Categoria dei contatti | AC=4 A, 250 V |
| CE mark | Yes |
| Chiave di identificazione | ACB-2UC55W |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Colore del cavo | NERO+BLU+ROSSO |
| Compatibilità con i lubrificanti | Applicazioni senza olio |
| Conn. elettriche | Cavo |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensioni raccordo pressione | 1/4 poll. |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Formato imballo | Imballo industriale |
| Funzione contatto | SPDT |
| Funzione reset | Auto |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Grado di protezione IP | IP65 |
| Gruppo prodotti | Interruttori e termostati |
| Ispezionabile | No |
| Lunghezza cavo [in] | 59.06 in |
| Lunghezza del cavo [m] | 1.500 m |
| Material Description | ACB Cartridge Switch 2UC55W I/20 |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 45.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 653 psig |
| N. dossier SCIP | 3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c |
| Nome prodotto | Pressostato a cartuccia |
| Nome prodotto dossier SCIP | ACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection |
| Nota raccordo pressione | Deflatore |
| Pressione attiv. più bassa [bar] | 24.00 bar |
| Pressione attiv. più bassa [psi] | 348 psi |
| Pressione attiv. più elevata [bar] | 31.00 bar |
| Pressione attiv. più elevata [psi] | 450 psi |
| Pressione di scoppio [bar] | 200.0 bar |
| Pressione di scoppio [psig] | 2900 psig |
| Pressione maschio/femmina | Femmina |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 20 pz |
| Refrigerante(i) | R1234yfR1234zeR125R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR438AR444BR448AR449AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR457AR513AR516AR600R600aR601a |
| Refrigeranti certificati UL | R1234yfR125R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR438AR444BR448AR449AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR457AR513AR516AR600R600a |
| Refrigeranti senza olio | R134aR513A |
| Tipo di cavo | AWG18 |
| Tipo di prodotto | ACB |
| Tipo raccordo pressione | A cartella |
| UL mark | Yes |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.12 Kilogram |
| Peso netto | 0.114 Kilogram |
| Volume | 0.4 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428259897 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |