Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Cable, Solder ODM

Pressostato a cartuccia, ACB, 20 bar, 16 bar

061F8972

Pressione attiv. più elevata [bar]: 20, Pressione attiv. più bassa [bar]: 16, Funzione reset: Auto, Funzione contatto: SPST(NC), Tipo raccordo pressione: A brasare, ODM, Conn. elettriche: Cavo, Grado di protezione IP: IP65

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori switch
AlloggiamentoTERMOFUSIBILE NORMALE
ApprovazioneC UL US UL60730CE 0035TÜV
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]85 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-30 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]185 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-20 °F
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]135 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-55 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max]275 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min]-70 °F
Categoria campo di pressioneAlta pressione
Categoria dei contattiDC=0.05 A, 12 - 24 V
CE markYes
Chiave di identificazioneACB-4UB100W
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Colore del cavoNero
Compatibilità con i lubrificantiApplicazioni senza olio
Conn. elettricheCavo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco pressione [mm]6.00 mm
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo industriale
Caratteristica
Valore
Funzione contattoSPST(NC)
Funzione resetAuto
Grado di protezione IPIP65
Gruppo prodottiInterruttori e termostati
IspezionabileNo
Lunghezza cavo [in]78.74 in
Lunghezza del cavo [m]2.000 m
Material DescriptionACB-4UB100W_PRESS. SWITCH
Max. Pressione di esercizio [bar]45.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]653 psig
Nome prodottoPressostato a cartuccia
Nota raccordo pressioneTubo in rame (punta=7 mm)
Pressione attiv. più bassa [bar]16.00 bar
Pressione attiv. più bassa [psi]232 psi
Pressione attiv. più elevata [bar]20.00 bar
Pressione attiv. più elevata [psi]290 psi
Pressione di scoppio [bar]200.0 bar
Pressione di scoppio [psig]2900 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo100 pz
Refrigerante(i)R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Refrigeranti certificati ULR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Refrigeranti senza olioR134aR513A
Tipo di cavoAWG18
Tipo di prodottoACB
Tipo raccordo pressioneA brasare, ODM
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.086 Kilogram
Peso netto0.084 Kilogram
Volume0.221 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428510141
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm