Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Spade, Solder ODM

Pressostato a cartuccia, ACB, 41.5 bar, 32 bar

061F8392

Pressione attiv. più elevata [bar]: 41.5, Pressione attiv. più bassa [bar]: 32, Funzione reset: Auto, Funzione contatto: SPST(NC), Tipo raccordo pressione: A brasare, ODM, Dimensioni raccordo pressione: 1/4 poll., Conn. elettriche: Connettori a forcella, Grado di protezione IP: IP40

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori switch
AlloggiamentoREGOLARE
ApprovazioneCE 0035UKCA
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]85 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-30 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]185 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-20 °F
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]135 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-55 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max]275 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min]-70 °F
Categoria campo di pressioneAlta pressione
Categoria dei contattiAC=1 A, 250 V
CE markYes
Chiave di identificazioneACB-1UB33
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Compatibilità con i lubrificantiApplicazioni senza olio
Conn. elettricheConnettori a forcella
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco pressione [mm]6.35 mm
Dimensioni raccordo pressione1/4 poll.
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
Caratteristica
Valore
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo industriale
Funzione contattoSPST(NC)
Funzione resetAuto
Grado di protezione IPIP40
Gruppo prodottiInterruttori e termostati
IspezionabileNo
Material DescriptionACB Cartridge Switch 1UB33 I/300
Max. Pressione di esercizio [bar]45.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]653 psig
Nome prodottoPressostato a cartuccia
Nome prodotto dossier SCIPACB/LCB, Cartridge pressure switch, solder connection
Nota raccordo pressioneTubo in rame (punta=3 mm)
Pressione attiv. più bassa [bar]32.00 bar
Pressione attiv. più bassa [psi]464 psi
Pressione attiv. più elevata [bar]41.50 bar
Pressione attiv. più elevata [psi]602 psi
Pressione di scoppio [bar]200.0 bar
Pressione di scoppio [psig]2900 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo300 pz
Refrigerante(i)R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Refrigeranti senza olioR134aR513A
Tipo di prodottoACB
Tipo raccordo pressioneA brasare, ODM

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.025 Kilogram
Peso netto0.024 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume0.064 Liter
EAN/UPC5702428262385