Pressostato a cartuccia, ACB, 1.5 bar, 0.2 bar
061F7784
Pressione attiv. più elevata [bar]: 1.5, Pressione attiv. più bassa [bar]: 0.2, Funzione reset: Auto, Funzione contatto: SPST(NO), Tipo raccordo pressione: A brasare, ODM, Conn. elettriche: Cavo, Grado di protezione IP: IP65
061F7784
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Accessori switch |
| Alloggiamento | TERMOFUSIBILE NORMALE |
| Approvazione | C UL US UL60730CE 0035TÜVUKCA |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 85 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -30 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 185 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -20 °F |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] | 135 °C |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] | -55 °C |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] | 275 °F |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] | -70 °F |
| Categoria campo di pressione | Bassa pressione |
| Categoria dei contatti | AC=6 A, 250 V |
| CE mark | Yes |
| Chiave di identificazione | ACB-2UB1122MW |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Colore del cavo | Rosso |
| Commenti collegamenti elettrici | 0,44 m (17,32'')/0,18 m (7,09'') |
| Compatibilità con i lubrificanti | Applicazioni senza olio |
| Conn. elettriche | Cavo |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione attacco pressione [mm] | 6.00 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Formato imballo | Imballo industriale |
| Funzione contatto | SPST(NO) |
| Funzione reset | Auto |
| Grado di protezione IP | IP65 |
| Gruppo prodotti | Interruttori e termostati |
| Ispezionabile | No |
| Material Description | ACB Cartridge Switch 2UA932W I/100 |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 35.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 508 psig |
| Nome prodotto | Pressostato a cartuccia |
| Nome prodotto dossier SCIP | ACB/LCB, Cartridge pressure switch, solder connection |
| Nota raccordo pressione | Tubo in rame (punta=7 mm) |
| Pressione attiv. più bassa [bar] | 0.20 bar |
| Pressione attiv. più bassa [psi] | 3 psi |
| Pressione attiv. più elevata [bar] | 1.50 bar |
| Pressione attiv. più elevata [psi] | 22 psi |
| Pressione di scoppio [bar] | 200.0 bar |
| Pressione di scoppio [psig] | 2900 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 100 pz |
| Refrigerante(i) | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| Refrigeranti certificati UL | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| Refrigeranti senza olio | R134aR513A |
| Tipo di cavo | AWG18 |
| Tipo di prodotto | ACB |
| Tipo raccordo pressione | A brasare, ODM |
| UL mark | Yes |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.041 Kilogram |
| Peso netto | 0.038 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 0.12 Liter |
| EAN/UPC | 5702428530651 |