Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Cable, Solder ODM

Pressostato a cartuccia, ACB, 4.5 bar, 3 bar

061F7770

Pressione attiv. più elevata [bar]: 4.5, Pressione attiv. più bassa [bar]: 3, Funzione reset: Auto, Funzione contatto: SPST(NO), Tipo raccordo pressione: A brasare, ODM, Dimensioni raccordo pressione: 1/4 poll., Conn. elettriche: Cavo, Grado di protezione IP: IP65

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori switch
AlloggiamentoTERMOFUSIBILE NORMALE
ApprovazioneCEUKCA
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]85 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-30 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]185 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-20 °F
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]135 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-55 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max]275 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min]-70 °F
Categoria campo di pressioneBassa pressione
Categoria dei contattiAC=6 A, 250 V
CE markYes
Chiave di identificazioneACB-2UB816MW
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Colore del cavoArancione
Compatibilità con i lubrificantiApplicazioni senza olio
Conn. elettricheCavo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco pressione [mm]6.35 mm
Dimensioni raccordo pressione1/4 poll.
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Caratteristica
Valore
Formato imballoImballo industriale
Funzione contattoSPST(NO)
Funzione resetAuto
Grado di protezione IPIP65
Gruppo prodottiInterruttori e termostati
IspezionabileNo
Lunghezza cavo [in]21.65 in
Lunghezza del cavo [m]0.550 m
Material DescriptionLCB Cartridge Switch JA213 I/100
Max. Pressione di esercizio [bar]35.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]508 psig
Nome prodottoPressostato a cartuccia
Nome prodotto dossier SCIPACB/LCB, Cartridge pressure switch, solder connection
Nota raccordo pressioneTubo in rame (punta=3 mm)
Pressione attiv. più bassa [bar]3.00 bar
Pressione attiv. più bassa [psi]44 psi
Pressione attiv. più elevata [bar]4.50 bar
Pressione attiv. più elevata [psi]65 psi
Pressione di scoppio [bar]200.0 bar
Pressione di scoppio [psig]2900 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo100 pz
Refrigerante(i)R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Refrigeranti senza olioR134aR513A
Tipo di cavoAWG18
Tipo di prodottoACB
Tipo raccordo pressioneA brasare, ODM

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.056 Kilogram
Peso netto0.053 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume0.225 Liter
EAN/UPC5702428530620