Pressostato a cartuccia, ACB, 1.5 bar
061F4051
Pressione attiv. più elevata [bar]: 1.5, Conn. elettriche: Cavo
061F4051
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Chiave di identificazione | ACB-2UA4034W |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Conn. elettriche | Cavo |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Formato imballo | Imballo industriale |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Gruppo prodotti | Interruttori e termostati |
| Material Description | ACB Cartridge Switch 2UA4034W I/10 |
| N. dossier SCIP | 3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c |
| Nome prodotto | Pressostato a cartuccia |
| Nome prodotto dossier SCIP | ACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection |
| Pressione attiv. più elevata [bar] | 1.50 bar |
| Pressione attiv. più elevata [psi] | 22 psi |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 10 pz |
| Tipo di prodotto | ACB |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.141 Kilogram |
| Peso netto | 0.118 Kilogram |
| Volume | 0.72 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424693442 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |