Danfoss logo
 Refrigerant distributor, RD21 069G2336

Distributore di refrigerante, RD 21, 4 pz, 5 mm

069G2336

Identificazione modello: RD21-A05-H04, Tipo attacco ingresso: A brasare, ODM, Numero di fori: 4, Max. Pressione di esercizio [bar]: 49, Dimensione connessione [mm]: 5

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneUL
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. uscita [in]3/16 in
Dimensione connessione [mm]5.00 mm
Dimensione del corpo21
Dimensione ingresso [mm]12.00 mm
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo industriale
Gruppo prodottiDistributori di refrigerante
Identificazione modelloRD21-A05-H04
Caratteristica
Valore
Material DescriptionRD21-A05-H04 Ref. distributor I/24
Max. Pressione di esercizio [bar]49.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]711 psig
N. dossier SCIP39694a6a-4da9-4d0b-8aaa-c9c95930b238
Nome prodottoDistributore di refrigerante
Nome prodotto dossier SCIPRD 21-49
Numero di fori4 pz
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo24 pz
Tipo attacco ingressoA brasare, ODM
Tipo di prodottoRD 21
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.06 Kilogram
Peso netto0.039 Kilogram
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702424286620