Scambiatore di calore con un tubo inserito nell'altro, HE 8.0
015D0009
Tipo attacco ingresso: A brasare, ODF, Max. Pressione di esercizio [bar]: 21.5
015D0009
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | No |
| Approvazione | RoHS CinaEACRoHSUA |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] | 120 °C |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] | -60 °C |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] | 248 °F |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] | -76 °F |
| China RoHS compliance | Yes |
| Compatibilità con i lubrificanti | Applicazioni senza olio |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. uscita [mm] | 16.00 mm |
| Dimensione ingresso [mm] | 42.00 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Gruppo prodotti | Scambiatori di calore |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Ispezionabile | No |
| Massima pressione di test [bar] | 32.0 bar |
| Massima pressione di test [psig] | 464.0 psig |
| Material Description | HE 8 |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 21.5 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 311 psig |
| N. dossier SCIP | 077009ff-72e9-459b-9369-dc4f1d0f0df1 |
| Nome prodotto | Scambiatore di calore con un tubo inserito nell'altro |
| Nome prodotto dossier SCIP | HE 0.5 - 8.0 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 10 pz |
| Refrigerante(i) | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A |
| Refrigeranti senza olio | R513A |
| Tipo attacco ingresso | A brasare, ODF |
| Tipo attacco uscita | A brasare, ODF |
| Tipo di prodotto | HE 8.0 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 2.68 Kilogram |
| Peso netto | 2.33 Kilogram |
| Volume | 4.724 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422024415 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |