Danfoss logo
HE-product-category

HE

Gli scambiatori di calore tubo in tubo tipo HE vengono utilizzati principalmente per trasferireil calore tra la linea del liquido e la linea di aspirazione dell'impianto di refrigerazione.Lo scopo è utilizzare l'effetto frigorifero che, senza scambiatore, andrebbe perso nell'ambiente attraverso i tubi di aspirazionenon isolati. Nello scambiatore di calore questo effetto viene utilizzato per sottoraffreddare il liquido refrigerante.

Features and benefits

  • Maggior capacità frigorifera nell’evaporatore
  • Assicura un liquido privo di vapore a monte della valvola di espansione
  • HE 0,5-1,5: Può essere utilizzato nella seguente gamma EX: categoria 3 (zona 2)
  • Massimo utilizzo dell'evaporatore con impostazione della valvola di espansione termostatica sul surriscaldamento minimo
  • Assicura linee di aspirazione prive di trasudamento e ghiaccio