Danfoss logo
HE 1.5 Heat exchanger, code number 015D0006

Scambiatore di calore con un tubo inserito nell'altro, HE 1.5

015D0006

Tipo attacco ingresso: A brasare, ODF, Max. Pressione di esercizio [bar]: 35

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoNo
ApprovazioneRoHS CinaEACRoHSUA
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]120 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-60 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max]248 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min]-76 °F
China RoHS complianceYes
Compatibilità con i lubrificantiApplicazioni senza olio
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. uscita [in]1/2 in
Dimensione ingresso [in]3/4 in
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiScambiatori di calore
Caratteristica
Valore
IspezionabileNo
Massima pressione di test [bar]52.0 bar
Massima pressione di test [psig]754.0 psig
Material DescriptionHE 1,5
Max. Pressione di esercizio [bar]35.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]507 psig
N. dossier SCIP077009ff-72e9-459b-9369-dc4f1d0f0df1
Nome prodottoScambiatore di calore con un tubo inserito nell'altro
Nome prodotto dossier SCIPHE 0.5 - 8.0
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo10 pz
Refrigerante(i)R1234yfR1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR600R600a
Refrigeranti senza olioR513A
Tipo attacco ingressoA brasare, ODF
Tipo attacco uscitaA brasare, ODF
Tipo di prodottoHE 1.5

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.978 Kilogram
Peso netto0.925 Kilogram
Volume1.558 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702422018230
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm