AK-SM 820A / AK-SM 850A / AK-SM 880A
Il controllore System Manager di Danfoss è la soluzione globale di controllo e supervisione per il settore della distribuzione alimentare. Il System Manager utilizza la tecnologia più avanzata per fornire il massimo beneficio all'utente finale, sia in termini di ottimizzazione del risparmio energetico, sia di opzioni di controllo e di accesso completo all'utente via web. Progettato specificamente per il mercato della vendita al dettaglio e della lavorazione/manipolazione degli alimenti, il System Manager offre funzionalità complete e strumenti di supporto per coprire i punti vendita di piccole e grandi dimensioni.
Features and benefits
- Piattaforma elettronica completamente nuova che supporta un nuovo sistema operativo (basato su Linux)
- Implementazione dei protocolli di sicurezza standard del settore IT
- UI/UX migliorata: touch screen nuovo ma familiare
- Browser web HTML5 completo, noto come StoreView Browser 5 (SvB5)
- Nuova app di utilità (integrata in SvB5)
- Supporto dei dispositivi mobili (solo per l'applicazione Utilities)
- Pronto per l'installazione a posteriori: include le funzioni di controllo EoL e legacy che supportano un percorso di aggiornamento senza intoppi.
- Capacità di cronologia estesa
- Punto di accesso Wi-Fi sicuro - per la connessione al sito senza interrompere la rete WAN