Danfoss logo
 OP-MPBM008DYP00G - OP-MPBM009DYP00G  - OP-MPBM012DPP00G  - OP-MPBM014DPP00G

OP-MPBM014DPP00G

114X4122

Utilizzo segmento: Contropressione mezzo, Refrigerante(i): R404A; R452A; R448A; R449A, Alimentazione compressore [V]: 230/1/50

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alimentazione compressore [V]230/1/50
Alimentazione ventola [V/Ph/Hz]230/1/50
Altezza totale [mm]650.0 mm
ApplicazioniMBP
Approvazione ricevitoreCE
Assorbimento elettrico ventola a 50 Hz [W]60 W
Attacco linea del liquido [in]3/8 in
Basso valore campo tensione a 60Hz [V]220 V
China RoHS complianceOut of scope
Codice elettricoG
Compressor modelDPT14RA
Contains batteriesNo
Controllo capacitàVelocità fissa
CoolselectorFilterActive models
Corrente ventola a 50 Hz [A]0.32 A
DescrizioneOP-MPBM014DPP00G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro ventola [mm]365 mm
Dimensioni attacco aspirazione [in]3/8 in
Dimensioni pala ventilatore [mm]365.000 mm
Elenco sostanze candidate REACHNo
Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V]240 V
EU RoHS complianceOut of scope
Fase1
Flusso aria a 50Hz [m³/h]2200 m³/h
Frequenzay [Hz]50 Hz
Gruppo prodottiUnità condensatrici
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
In scope of WEEENo
Larghezza [mm]941.00 mm
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Livello pressione sonora a 50 Hz (1 m di distanza) [db(A)]51 dBA
Livello pressione sonora a 50 Hz (10 m di distanza) [db(A)]31 dBA
LRA21 A
Caratteristica
Valore
Lunghezza [mm]406.0 mm
Material DescriptionOP-MPBM014MPP00G
MBP Capacità di raffreddamento [kW] (R449A)1.33 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)0.7 to 1.5 kW
MCC6.2 A
Min fuse rating [A]8 A
Model numberOP-MPBM014DPP00G
Nome prodottoPackage unit
Numero di fasi (compressore)1
Numero di fasi (ventola)1
Numero di ventilatori1
Piattaforma di velocitàFixed-speed
Portata 1000 J/(m³/h)Optyma™ Plus
Potenza di uscita a 50 Hz [W]25 W
Potenza sonora a 50 Hz [dB(A)]62 dBA
Product lineCondensing Units
Refrigerante(i)R404AR448AR449AR452A
RLA4.4 A
TecnologiaAlternativo
Tensione 50 Hz [V]220 V
Tensione 50 Hz [V] [Max]240 V
Tensione ventola a 50 Hz (max) [V] [Max]230 V
Tensione ventola a 50 Hz (max) [V] [Min]230 V
Tipo cappottatura/griglia ventolaH1
Tipo condensatoreA7
Tipo di attaccoA brasare
Tipo di prodottoOptyma™ Plus P00
Utilizzo segmentoContropressione mezzo
VersionDescriptionP00 : Optyma Plus - versione standard
VersioneP00
Volume interno bobina del condensatore0.39 L
Volume ricevitore [L]1.3 L

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo65 Kilogram
Peso netto49 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume407.88 Liter
EAN/UPC5702428564816