Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Kit industriale, B0

077B7292

Identificazione modello: Kit industriale, Formato imballo: Imballo industriale, Quantità per formato imballo: 80

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneCE
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHNo
Formato imballoImballo industriale
Gruppo prodottiRegolatori di raffreddamento meccanici
Identificazione modelloKit industriale
In scope of WEEENo
Lunghezza tubo capillare [mm]650 mm
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 80pcs/box
Caratteristica
Valore
Morsetti6,3 x 0,8 mm All
Nome prodottoKit industriale
Posizione di regolazioneFREDDO
Product lineAppliance Controls
Quantità per formato imballo80 pz
Soglia di accensione a caldo [°C]12.5 °C
Soglia di spegnimento a caldo [°C]9.5 °C
Soglia di spegnimento a freddo [°C]1.5 °C
Temperatura di attivazione a freddo [°C]5.0 °C
Tipo di prodottoB0

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo91 Gram
Peso netto60 Gram
Caratteristica
Valore
Volume0.295 Liter
EAN/UPC5715162980279