Danfoss logo
EV220W solenoid valve with coil

EV220W, Aðgerð: NC, G, 1/2, 4 m³/h, NBR

042U426402

Ráðlagðir miðlar: Water,Brine,Oil,Air, Vottun: CE, Efni meginhluta: Látún, Vinnsla: Servo-stýrt (þind), Fjöldi leiða: 2/2
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: Segullokar, Fluid Controls, Quick selector, Segullokar, Fluid Controls, Quick selector, Segullokar, Fluid Controls, Quick selector

Ráðlagður skipti: 042N1278, 042N7617, 042U4615

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Áætl. tími til loka, vatn [ms]400 ms
Áætl. tími til opn., vatn [ms]100 ms
AðgerðNC
Aflnotkun [W] DC6.5 W
ApplicationOpið
Aths. vikmarka miðlaHlutlausir miðlar
Aukabúnaður vöruAukabúnaður segulspóluAukabúnaður segulloka
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv gildi [gal/mín.]4.600 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni meginhlutaLátún
Efni tengingarLátún
Efni þéttingarNBR
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fjöldi leiða2/2
FlæðisstefnaStakflæði
Gerð tengingarG
Hám. prófunarþrýst. [bör]15.0 bar
Hám. prófunarþrýst. [psig]217.5 psig
Hám. seigja miðla [cSt]50 cSt
Hám. vinnuþrýstingur [bör]10.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]145 psig
Heiti gerðarEV220W 14
Heiti varahlutaforritsEV220W
Heiti vöruSolenoid valve
In scope of WEEEYes
IP-tala umlykisIP65
Kv gildi [m³/h]4.000 m³/h
Lykill tæknilýsingarEV220W 14 G 12N NC000 AS024DS
Material DescriptionValve EV220W 14B G 12N NC000 AZ024DS
Einkenni
Gildi
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]60 °C
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-10 °C
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]140 °F
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]14 °F
NothæftNR.
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Ráðlagðir miðlarWater,Brine,Oil,Air
RafmagnstengingSpaði DIN 43650-A
SCIP-málsskjalanr.251bcd5a-3b75-4c2a-9b66-d0bbba166a77
Snið magns á pakkningu12 pc
SpólugerðAZ
SpóluvalÁfest
Stærð ops [mm]14.00 mm
Stærð stýriliða9 mm klemmu-W
Stærð stýriliða [to]0.35 in
Stærð tengingar [to]1/2
Stærðarbrot ops [to]4/16 in
Stýriliðakerfi [mm]9.0 mm
StýriliðiW
Supply voltage [V] DC24.00 V
Tenging innra/ytraInnra
TengistaðallISO 228-1
Umhverfishitastig hám. [°C]50 °C
Umhverfishitastig hám. [°F]122 °F
VinnslaServo-stýrt (þind)
Vísir flæðisstefnuUpphleypt 1-stefnuör
Vökvahópur1
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumEV220W- solenoid valve
VöruhópurSolenoid valves
VörutegundEV220W
VottunCE
Þrýstingsmunur [bör] [hám.]10.000 bar
Þrýstingsmunur [bör] [lágm.]0.300 bar
Þrýstingsmunur [psi] [hám.]145.000 psi
Þrýstingsmunur [psi] [lágm.]4.350 psi

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.696 Kilogram
Net weight0.661 Kilogram
Volume3.684 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428833479
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm