Danfoss logo
EV220W solenoid valve with coil

EV220W, Aðgerð: NC, G, 3/8, 1.6 m³/h, NBR

042U426119

Ráðlagðir miðlar: Water,Brine,Oil,Air, Vottun: CE, Efni meginhluta: Látún, Vinnsla: Servo-stýrt (þind), Fjöldi leiða: 2/2
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: Segullokar, Fluid Controls, Quick selector, Segullokar, Fluid Controls, Quick selector, Segullokar, Fluid Controls, Quick selector

Ráðlagður skipti: 042N1278, 042N7608, 042U4611

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Áætl. tími til loka, vatn [ms]300 ms
Áætl. tími til opn., vatn [ms]50 ms
AðgerðNC
Aflnotkun [W] 50Hz9.5 W
Aflnotkun [W] 60Hz7.0 W
ApplicationOpið
Aths. vikmarka miðlaHlutlausir miðlar
Aukabúnaður vöruAukabúnaður segulspóluAukabúnaður segulloka
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv gildi [gal/mín.]1.850 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni meginhlutaLátún
Efni tengingarLátún
Efni þéttingarNBR
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fæðispenna [V] AC24 V
Fæðispenna 50Hz hám. [V]24 V
Fæðispenna 60Hz hám. [V]24 V
Fjöldi leiða2/2
FlæðisstefnaStakflæði
Gerð tengingarG
Hám. prófunarþrýst. [bör]15.0 bar
Hám. prófunarþrýst. [psig]217.5 psig
Hám. seigja miðla [cSt]50 cSt
Hám. vinnuþrýstingur [bör]10.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]145 psig
Heiti gerðarEV220W 10
Heiti varahlutaforritsEV220W
Heiti vöruSolenoid valve
In scope of WEEEYes
IP-tala umlykisIP65
Kv gildi [m³/h]1.600 m³/h
Einkenni
Gildi
Lykill tæknilýsingarEV220W 10B G 38N NC000 AS024CS
Material DescriptionValve EV220W 10B G 38N NC000 AS024CS
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]60 °C
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-10 °C
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]140 °F
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]14 °F
NothæftNR.
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Ráðlagðir miðlarWater,Brine,Oil,Air
RafmagnstengingSpaði DIN 43650-A
SCIP-málsskjalanr.251bcd5a-3b75-4c2a-9b66-d0bbba166a77
Snið magns á pakkningu12 pc
SpólugerðAS
SpóluvalÁfest
Stærð ops [mm]10.00 mm
Stærð stýriliða9 mm klemmu-W
Stærð stýriliða [to]0.35 in
Stærð tengingar [to]3/8
Stærðarbrot ops [to]3/8 in
Stýriliðakerfi [mm]9.0 mm
StýriliðiW
Tenging innra/ytraInnra
TengistaðallISO 228-1
Tíðni [Hz]50/60 Hz
Umhverfishitastig hám. [°C]50 °C
Umhverfishitastig hám. [°F]122 °F
VinnslaServo-stýrt (þind)
Vísir flæðisstefnuUpphleypt 1-stefnuör
Vökvahópur1
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumEV220W- solenoid valve
VöruhópurSolenoid valves
VörutegundEV220W
VottunCE
Þrýstingsmunur [bör] [hám.]10.000 bar
Þrýstingsmunur [bör] [lágm.]0.200 bar
Þrýstingsmunur [psi] [hám.]145.000 psi
Þrýstingsmunur [psi] [lágm.]2.900 psi

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.633 Kilogram
Net weight0.567 Kilogram
Volume3.684 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428833509
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm