Danfoss logo
EV210A Solenoid valve without coil

EV210A, Aðgerð: NC, G, 1/4, 0.26 m³/h, FKM

032H8019

Ráðlagðir miðlar: Oil,Comp.Air,Vacuum, Efni meginhluta: Látún, Vinnsla: Beinstýrt, Fjöldi leiða: 2/2

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Áætl. tími til loka, vatn [ms]10 ms
Áætl. tími til opn., vatn [ms]10 ms
AðgerðNC
ApplicationLokað og Tæmt
Aths. vikmarka miðlaHlutlausir miðlar
Aukabúnaður vöruAukabúnaður segulloka
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv gildi [gal/mín.]0.300 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni meginhlutaLátún
Efni tengingarLátún
Efni þéttingarFKM
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fjöldi leiða2/2
FlæðisstefnaStakflæði
Gerð tengingarG
Hám. prófunarþrýst. [bör]16.5 bar
Hám. prófunarþrýst. [psig]239.5 psig
Hám. seigja miðla [cSt]20 cSt
Hám. vinnuþrýstingur [bör]11.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]160 psig
Heiti gerðarEV210A 3.5
Heiti varahlutaforritsEV210A
Heiti vöruSolenoid valve
In scope of WEEEYes
Kv gildi [m³/h]0.260 m³/h
Lykill tæknilýsingarEV210A 3.5B G 14F NC000
Einkenni
Gildi
Material DescriptionValve EV210A 3.5B G 14F NC000
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]100 °C
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-10 °C
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]212 °F
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]14 °F
NothæftVarahlutir segulloka
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Ráðlagðir miðlarOil,Comp.Air,Vacuum
SCIP-málsskjalanr.6bc3fec0-8115-484f-a3e7-a47e8f714a69
Snið magns á pakkningu16 pc
Stærð ops [mm]3.50 mm
Stærð stýriliða9 mm
Stærð stýriliða [to]0.35 in
Stærð tengingar [to]1/4
Stærðarbrot ops [to]5/32 in
Stýriliðakerfi [mm]9.0 mm
StýriliðiA
Tenging innra/ytraInnra
TengistaðallISO 228-1
Umhverfishitastig hám. [°C]50 °C
Umhverfishitastig hám. [°F]122 °F
VinnslaBeinstýrt
Vísir flæðisstefnuGrafin 1-stefnuör
Vökvahópur1
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumEV210A B - solenoid valve
VöruhópurSolenoid valves
VörutegundEV210A
Þrýstingsmunur [bör] [hám.]11.000 bar
Þrýstingsmunur [bör] [lágm.]0.000 bar
Þrýstingsmunur [psi] [hám.]160.000 psi
Þrýstingsmunur [psi] [lágm.]0.000 psi

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.12 Kilogram
Net weight0.102 Kilogram
Volume0.113 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702423050451
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm