Danfoss logo
Sensor Cable XSK

Accessories, sensors, Cable

061H5091

Pökkunarsnið: Iðnaðarpakki, Snið magns á pakkningu: 50
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
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FrálagsmerkiNONE
Heiti vöruCable
Kapallengd [m]1.000 m
Lykill tæknilýsingarXSK-PP07
Einkenni
Gildi
Material DescriptionSensor Cable XSK PP07 I/50
Notað fyrir vöruXSK
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineSensing Solutions
RafmagnstengingMolex
Snið magns á pakkningu50 pc
Varahlutir innifaldirMolex w. 1,0 m cable
VöruhópurAccessories, sensors
VörutegundAccessory
VottunCE
Þrýstingstenging HEX [mm]14.0 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.031 Kilogram
Net weight0.03 Kilogram
Volume0.206 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428275064
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens