189B0142
189B0142
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Ábyrgð [ár] | 12 |
| Aflögunarþol [N] | 600 N |
| Breidd mottu [m] | 0.5 m |
| Búnaður | Floor heating |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| Einangrun leiðara | FEP |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Fæðispenna [V] AC | 230 V |
| Gerð kaldrar tengitaugar | DTWB |
| Hitunarútgangur [W] | 400 W |
| IP-flokkur elements | IPX7 |
| Köld tengitaug | Já |
| Leiðaramagn kaldrar tengitaugar | 2 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Lengd kaldrar tengitaugar [m] | 2.3 m |
| Lengd mottu [m] | 8.00 m |
| Litur ytri kápu | Gulur |
| Lýsing | Veria QM 100 400W 230V 4m², 2C GLO |
| Magn kaldrar tengitaugar | 1 |
| Material Description | Veria QM 100 400W 230V 4m², 2C GLO |
| Product line | Electric Heating |
| Stærð kaldrar tengitaugar [mm²] | 1.0 mm² |
| Togþol [N] | 120 N |
| Umfangssvæði [m²] | 4.00 m² |
| Vinnsluhiti [°C] [hám.] | 120 °C |
| Vöruhópur | Heating Mats |
| Vörutegund | Veria QM 100 |
| Vottun | CE |
| Ytri kápa | PVDF |
| Þykkt [mm] | 3.50 mm |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 2.36 Kilogram |
| Net weight | 2.336 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 22.739 Liter |
| EAN/UPC | 5703466206720 |