Danfoss logo
Supercal 5

Supercal 5, Upphitun og kæling

187F8307

Energy calculator

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Approval authorityMID
BúnaðurUpphitun og kæling
China RoHS complianceYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diameter [mm] [Min]600 mm
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
For flow meterSONO3500 CT
Gerð fæðispennumains
Gerð skjásLCD
IP-varnarflokkurIP65
LýsingEnergy calculator
Einkenni
Gildi
Magn púlsgildis [l/púls]50.0 l/pulse
Material DescriptionSupercal 5 HC 50l/p R 230V M-Bus
OrkueiningMWh
Product lineDistrict Energy Controls
qp [m³/h] [Max]2950.0 m³/h
qp [m³/h] [Min]950.0 m³/h
Samþætt samskiptiM-Bus
Umhverfisfl.E1 / M1
Ummál [mm] [hám.]1200 mm
UppsetningReturn
Viðmótseining, rauf 1No interface module
VöruhópurEnergy meters
VörutegundSupercal 5

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.69 Kilogram
Net weight0.63 Kilogram
Volume2.414 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702424691271
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens