Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S110-IS06-2000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S110-IS06-2000

181H1806

Length [mm]: 2000
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Heiti vöruAccessory
Lengd [mm]2000.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JAC S110 IS PN6,L2000DIV.B
Einkenni
Gildi
ModelS110-IS06-2000
Product lineGasketed Heat Exchangers
TengingDN150
VöruhópurHeat exchangers
VörutegundMW Insulation jacket

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight29.9 Kilogram
Einkenni
Gildi
Net weight29.9 Kilogram