ICS 25-10-S
148X0616
Gerð tengingar: Stúfsuða, Tengistaðall: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Topphlíf: 3 aðgerðaeiningar
148X0616
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Gerð tengingar | Stúfsuða |
| Heiti vöru | Pilot operated servo valve |
| Material Description | ICS 25-10-S, 1-1/4" BW, 0 - 102 PSIG |
| Notað fyrir vöru | Tvöf. þrýstistillir |
| Pökkunarsnið | Stakur pakki |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Snið magns á pakkningu | 1 pc |
| Stærð tengingar [to] | 1 1/4 in |
| Stefna | Beina vegu |
| Tengistaðall | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Tengistærð (mál) [to] | 3/8 in |
| Topphlíf | 3 aðgerðaeiningar |
| Viðb.texti bandar. merk. | m. rafrænni lokun |
| Vöruhópur | Regionally specified kits |
| Vörulýsing | Inntaksþrýstistillir |
| Vörutegund | ICS 25-10-S |
| Þrýstingssvið [psig] Pe [hám.] | 102.0 psig |
| Þrýstingssvið [psig] Pe [lágm.] | 0.0 psig |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 6.34 Kilogram |
| Net weight | 0.007 Kilogram |
| Volume | 4.617 Cubic decimeter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428878753 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |