Danfoss logo
-product-details

148B6366

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aukabúnaður vöruSVL Flexline-aukabúnaður
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni meginhlutaStál
Efni tengingarStál
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FlæðisstefnaTvíflæði
FlokkurII
Gerð inntakstengingarStúfsuða
Gerð úttakstengingarStúfsuða
Hám. vinnuþrýstingur [bör]65.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]943 psig
Heiti varahlutaforritsSVL-HT 65B
Heiti vöruMultifunction valve body
Hitasvið [°C] [hám.]200 °C
Hitasvið [°C] [lágm.]-60 °C
Hitasvið [°F] [hám.]392 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-76 °F
Einkenni
Gildi
In scope of WEEENo
KæliefniR113R114R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR454BR455AR502R503R507AR513AR600R600aR717R744RE170
Material DescriptionSVL-65BT 80 D STR Valve Housing
Notað fyrir vöruSVA-65BT 80
NothæftSVL Flexline-varahlutir
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineIndustrial Refrigeration
Snið magns á pakkningu1 pc
Stærð inntakstengingar [mm]80.00 mm
Stærð úttakstengingar [mm]80.0 mm
Stærð úttakstengingar [to]3 to
StefnaBeina vegu
TengistaðallEN 10220
Tengistærð inntaks [to]3 to
UL markYes
Vísir flæðisstefnuUpphleypt 1-stefnuör
Vökvahópur12
VöruhópurMultifunction valves
VörulýsingLokahús
VörumerkiSVL Flexline
VörutegundSVL-65BT 80
VottunCECRNEACUA

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight8.5 Kilogram
Net weight7.45 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume17.708 Liter
EAN/UPC5715255140061