Danfoss logo
Termix_VMTDMiniopbl_INSUCOVER

Termix VMTD MIX-I-FI Mini, Gerð 1, Heiti hitunarstillis: RAVK, Heiti DHW stillis: IHPT

144H3026

Vörutegund: Termix VMTD MIX-I-FI Mini, Gerð 1, 10 bar, 110 °C, RAVK, IHPT

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Breidd án hlífar [mm]300 mm
Breidd með hlíf [mm]300 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DCW stöðuþrýstingur [bar] [lágm.]1.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH-rörastærðØ18
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
DHW HEX gerðXB06H+-1 26 G3/4"*20 H
DHW hringrásValfrjálst
DHW stýrigerðFlæði/hitastillt
DHW-rörastærðØ18
Dýpt án hlífar [mm]240 mm
Dýpt með hlíf [mm]240 mm
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fæðispenna [V]230.0 V
Gerð DH tengingarinnri skrúfg.
Gerð DHW-tengingarinnri skrúfgangur
Gerð HE tengingarinnri skrúfg.
Gerð tengigrindarGerð 1
Hæð án hlífar [mm]660 mm
Hæð með hlíf [mm]660 mm
HE-rörastærðØ18
Einkenni
Gildi
Heating ActuatorRAVK
Heating Control valveVMT
Heiti DHW stillisIHPT
Heiti hitunarstillisRAVK
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
LýsingTermix VMTD MIX-I-FI Mini 1
Material DescriptionTermix VMTD MIX-I-FI Mini 1
Nafnþrýstingur, aðal [bar]10 bar
Pípustærð hringrásarDN15
Product lineLight Duty Stations
SCIP-málsskjalanr.330052a7-3a1d-4b2a-9bfe-3e721f798c50
Stærð DH tengingar3/4"
Stærð DHW tengingar3/4"
Stærð HE tengingar3/4"
Stefna tengingarNeðst
Tegund upphitunarstýringarHitastillis + Delta p-stillir
Tengigerð hringrásarinnri skrúfg.
Tengingarstærð hringrásar3/4"
UL markNo
Uppbygging fæðihitastigs [˚C]110 °C
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumTermix VMTD MIX-I-FI Mini 1
VöruhópurTengigrindur
VörutegundTermix VMTD MIX-I-FI Mini
VottunCE
ÞekjuefniÁn
ÞekjukosturNei

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight21 Kilogram
Net weight20 Kilogram
Volume0.048 Cubic meter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5706561813244
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm