Danfoss logo
140F1170_InControl

Thermostats, DEVIreg™ InControl, Sensor type: Floor (Room optional), 16 A

140F1170

Hitastig - gólf [°C]: 5 - 35, Hitastig - herbergi [°C]: 15 - 35, Gerð skjás: LED

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
1 Primary battery SUM weight Kg0.000
1 Primary battery weight Kg0.000
2 póla rofiNo
Ábyrgð [ár]5
Battery type or NameReflowable Lithium Rechargeable Battery (MS621R)
Breidd [mm]44.00 mm
BúnaðurFloor heating
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
DIN uppsetningNo
Dýpt [mm]34 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(c)-I
Fæðispenna [V] AC230 V
Fæðispenna [V] AC [hám.]240 V
Fæðispenna [V] AC [lágm.]220 V
Frostvörn [°C]5 °C
Gerð annars samhæfðs skynjara
Gerð skjásLED
Geymsluhitastig [°C] [hám.]60 °C
Geymsluhitastig [°C] [lágm.]-25 °C
Hæð [mm]71 mm
Hám.álag viðnáms [A]16 A
Hám.stærð tengikapals [mm²]2 x 2.5
Hám.takmarkari hitastigs [°C] [hám.]35 °C
Hitastig - gólf [°C] [hám.]35 °C
Hitastig - gólf [°C] [lágm.]5 °C
Hitastig - herbergi [°C] [hám.]35 °C
Einkenni
Gildi
Hitastig - herbergi [°C] [lágm.]15 °C
HugbúnaðarflokkurA
In scope of WEEEYes
IP-flokkur elements21
Kúluþrýstingsprófunarhitastig [°C]75 °C
LiturHvítt RAL 9016
LýsingDEVIreg InControl
Material DescriptionDEVIreg InControl
Product lineElectric Heating
Product width [mm]44 mm
Rafhlöðumagn1
Rafliðarofi1 póla
Samhæft rammakerfiNo
SCIP-málsskjalanr.a473a671-12f6-41d7-93cc-03ddabde672e
Skilgreiningarpunktur skynjara [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Skjár (Já/Nei)No
SkynjaragerðFloor (Room optional)
Spanað álagcos φ= 0,3 hám 1A
Stilliskali5 - 35ºC
StjórngerðPWM
UL markNo
Umhverfishitastig [°C] [hám.]35 °C
Umhverfishitastig [°C] [lágm.]0 °C
Vararafhlaða
Viðbragðsafl [W] [hám.]0.15 W
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumDEVIREG INCONTROL - Room thermostat
VöruhópurThermostats
VörulýsingDEVIreg™ InControl
VörutegundDEVIreg Incontrol
VottunBluetoothCEZigbeeIntertek Semko
VottunarfyrirtækiIntertek Semko
Warranty type5-year product warranty

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight168 Gramm
Net weight114 Gramm
Einkenni
Gildi
Volume0.722 Liter
EAN/UPC5703466250419