Danfoss logo
 DEVImat 150T_DEVIreg Display

DEVImat™ 150T + DISPLAY, 150 W/m², 2.50 m², Fæðispenna [V] AC: 230

140F0469

Kapalgerð: Tvíleiðari, Breidd mottu [m]: 0.5, Lengd mottu [m]: 5

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Ábyrgð [ár]20
Aflögunarþol [N]600 N
AukabúnaðurDEVIreg™ Display Connect
Breidd mottu [m]0.5 m
BúnaðurFloor heating
CE evaluatedYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Einangrun leiðaraFEP
Fæðispenna [V] AC230 V
Gerð kaldrar tengitaugarDTWB
Hitastig við lagningu [°C] [lágm.]-5 °C
HitunarreglaRaðviðnám
Hitunarútgangur [W]375 W
IP-flokkur elementsIPX7
KapalgerðTvíleiðari
KapalskjárÁlþynna 100%
Einkenni
Gildi
Kapalviðnám [Ohm]141.0000 Ohm
Kapalþvermál [mm]3.0 mm
Köld tengitaug
Lengd mottu [m]5.00 m
LýsingDEVImat 150T 2,5m² 230V 375W + Display
Magn kaldrar tengitaugar1
Material DescriptionDEVImat 150T 2,5m² 230V 375W + Display
Mottuútgangur [W/m²]150 W/m²
Product lineElectric Heating
Stærð kaldrar tengitaugar [mm²]1.0 mm²
Togþol [N]120 N
Umfangssvæði [m²]2.50 m²
VöruhópurSets heating elements
VörutegundDEVImat™ 150T + DISPLAY
VottunCE
Warranty type20-year full service warranty
Ytri kápaPVDF

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.857 Kilogram
Net weight1.507 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume22.739 Liter
EAN/UPC5703466253403