Warranty & Service, ICON1 Master controller, Version: Left
088X3612
12 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Left version,
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
088X3612
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Afl á útgang [W] [hám.] | 3 W |
| Application type | UnoFloor |
| Cabinet | Aluzink steelplate, white powder coated |
| CE mark | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| In scope of WEEE | Yes |
| Lærð aðlögun | Yes |
| Lokaliðkun | Yes |
| Lýsing | 12 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Left version, |
| Material Description | UnoFloor Control 12 Loops Left Vert IW |
| Metering | Prepared for energy meter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Nafnþrýstingur, aðal [bar] | 6 bar |
| Number of connections | 2 |
| Pressure valve | AB-PM set |
| Product line | Subsystems |
| PWM | Yes |
| Sjálfvirk jafnvægisstilling | Yes |
| Straumspenna [V] | 230V Hz 50 |
| Stýriliði | 24V |
| Stýring | ICON1 Master controller |
| Tengikistugerð gólfupphitunar | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| Uppbygging fæðihitastigs [˚C] | 60 °C |
| Útgáfa | Left |
| Vöruhópur | UnoFloors |
| Vörutegund | Warranty & Service |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 20 Kilogram |
| Net weight | 17 Kilogram |
| Volume | 114.301 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424054885 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |