AK-PC 530
084B8007
Aðgerð: 1 sog og 1 þéttir, Fæðispenna [V] AC: 24, Samskiptagerð: LON; ETHER, Pökkunarsnið: Fjölpakka, Snið magns á pakkningu: 10
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
Ráðlagður skipti: 080G0283
084B8007
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð | 1 sog og 1 þéttir |
| Afkastahamur þjöppu | Skref |
| Afkastastýring viftu | Skref/ Hraði |
| Aflnotkun [VA] | 8.0 VA |
| Aukabúnaður vöru | Electron. control accessories |
| Búnaðarsvæði | Stýring afkastagetu |
| CE mark | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fæðispenna [V] AC | 24 V |
| Gerð stillis | Pakkastillir |
| Hám. I/O-tengja | 33 pc |
| Hám. viðb.inngangs viðvörunar | 5 pc |
| Hám.fjöldi af þjöppum | 8 pc |
| Hám.fjöldi vifta | 8 pc |
| Hámfj. ör.merkja þjöppu | 1 pc |
| Heiti vöru | Pack controller |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Ílag stýringar afkastagetu | Þrýstingur/ Hitastig |
| Material Description | AK-PC 530 VÉLASTÝRING |
| Nánari upplýsingar | Alm. útgáfa |
| Nothæft | NR. |
| Other RoHS documentation | EAEU RoHS |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Samskiptagerð | ETHERLON |
| Skjár - valkostur | EKA 163B,EKA 164B,EKA 165 |
| Skjár framan á | NR. |
| Snið magns á pakkningu | 10 pc |
| Stýrigerð þéttis | Þrýstingur/ Hitastig |
| Stýrihamur afkastagetu | NZ |
| Stýrihamur viftu | P/PI |
| Tíðni [Hz] | 50/60 Hz |
| Vörueinkenni | Fljótandi þéttiþrýstingurAðg. varmaendurvinnsluNæturbakslagP0 hámörkunÍbótarrauf |
| Vöruhópur | Compressor/condenser control |
| Vörutegund | AK-PC 530 |
| Vottun | C-TICKCEEAC |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.576 Kilogram |
| Net weight | 0.44 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 1.967 Liter |
| EAN/UPC | 5702428081153 |