EKC 315A
084B7249
Flaumr. ílag (AI) [pc]: 2, Tíðni [Hz]: 50/60 Hz
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
084B7249
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aflnotkun [VA] | 5.0 VA |
| Aukabúnaður vöru | Electron. control accessories |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Fæðispenna [V] AC | 24 V |
| Festingaraðferð | DIN-slá |
| Flaumr. ílag (AI) [pc] | 2 pc |
| Frálagsgerð loka | AKVAKVAICM (+ICAD) |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Heiti vöru | Superheat controller |
| Material Description | EKC 315A Superheat controller |
| Nánari upplýsingar | Sérstakar stillingar fyrir Japan |
| Nothæft | NR. |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Snið magns á pakkningu | 16 pc |
| Stafræn ílög (DI) [pc] | 1 pc |
| Tíðni [Hz] | 50/60 Hz |
| Valk. gagnaaths. | LON RS 485 |
| Vöruhópur | Electronic valve control |
| Vörutegund | EKC 315A |
| Vottun | CEEACLLC CDC TYSK |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.34 Kilogram |
| Net weight | 0.32 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 0.545 Liter |
| EAN/UPC | 5702428075541 |