Danfoss logo
EKC 331, EKC 331T

EKC 331T

084B7105

Aðgerð: Þjappa, þéttir, Fæðispenna [V] AC: 230, Pökkunarsnið: Fjölpakka, Snið magns á pakkningu: 16

Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ráðlagður skipti: 080G0289, 080Z0191

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðÞjappa, þéttir
Afkastahamur þjöppuSkref
Afkastastýring viftuSkref
Aflnotkun [VA]5.0 VA
Aukabúnaður vöruElectron. control accessories
BúnaðarsvæðiStýring afkastagetu
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Fæðispenna [V] AC230 V
Gerð stillisStillir afkastagetu
Hám. I/O-tengja8 pc
Hám.fjöldi af þjöppum4 pc
Hám.fjöldi vifta5 pc
Heiti vöruPack controller
Einkenni
Gildi
Ílag stýringar afkastagetuÞrýstingur/ Hitastig
Material DescriptionEKC 331T ÞREPASTÝRING
NothæftNR.
Other RoHS documentationEAEU RoHS
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineElectronic Controllers and Services
Skjár framan áJá
Snið magns á pakkningu16 pc
Stýrigerð þéttisÞrýstingur/ Hitastig
Stýrihamur afkastagetuNZ
Stýrihamur viftuNZ
Tíðni [Hz]50/60 Hz
VörueinkenniNæturbakslagÍbótarrauf
VöruhópurCompressor/condenser control
VörutegundEKC 331T
VottunC-TICKCEEACLLC CDC TYSK

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.356 Kilogram
Net weight0.32 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume0.574 Liter
EAN/UPC5702428087858