Danfoss logo
AK-PC 351 Pack Controller

AK-PC 351

080G0289

Aðgerð: 1 sog og 1 þéttir, Stafræn ílög (DI) [pc]: 8, Fæðispenna [V] AC: 24, Samskiptagerð: MODBUS, Pökkunarsnið: Fjölpakka, Snið magns á pakkningu: 16

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
1 Primary battery SUM weight Kg0.001
1 Primary battery weight Kg0.001
Aðgerð1 sog og 1 þéttir
Afkastahamur þjöppuSkref/ Hraði/ PWM
Afkastastýring viftuSkref/ Hraði
Aflnotkun [W]6.0 W
Aukabúnaður vöruElectron. control accessories
Battery type or NameLithium coin cell (CR1620)
BúnaðarsvæðiStýring afkastagetu
BúnaðurÁsamt Tengi
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Division25
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Orange lead (lead tetroxide) (CAS no. 1314-41-6)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Fæðispenna [V] AC24 V
FestingaraðferðDIN-slá
Flaumr. frálög (AO) [pc]2 pc
Flaumr. ílag (AI) [pc]4 pc
Hám.fjöldi af þjöppum4 pc
Heiti gerðarAK-PC 351
Heiti vöruPack controller
Ílag stýringar afkastagetuÞrýstingur/ Hitastig
Material DescriptionAK-PC 351, Control 24V LCD SSR RS485 S
Einkenni
Gildi
Nánari upplýsingarRelay 6 solid state type
NothæftNR.
Other RoHS documentationEAEU RoHS
PFAS content [Yes/No]No
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineElectronic Controllers and Services
Rafhlöðumagn1
SamskiptagerðMODBUS
SCIP-málsskjalanr.199e3317-c1b9-4d48-94a0-45825c46791f
Skjár framan áJá
Snið magns á pakkningu16 pc
Stafræn frálög (DO) [pc]6 pc
Stafræn ílög (DI) [pc]8 pc
Stýrigerð þéttisÞrýstingur/ Hitastig
Stýrihamur afkastagetuPI
Stýrihamur viftuPI
Supply voltage [V] DC24.00 V
Tíðni [Hz]50/60 Hz
Tungumál vöruKróatískaTékkneskaEnskaÞýskaUngverskaÍtalskaPólskaPortúgalskaRússneskaSerbneskaSpænskaTyrkneska
UL markYes
VörueinkenniKælipressuöryggiÖryggi viftuFljótandi þéttiþrýstingurHáþrýstingsöryggiInnbyggður LCD-skjárLágþrýstingsöryggiNæturhámörkunP0 hámörkun
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumAK-PC-7XX-651A-351
VöruhópurCompressor/condenser control
VörutegundAK-PC 351
VottunCECMIMEACGOST RUL

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.348 Kilogram
Net weight0.248 Kilogram
Volume1.867 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428843621
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm