Danfoss logo
 AK-RC 205C, 080Z5002

AK-RC 205C

080Z5002

Aðgerð: Stjórnun á köldum herbergjum, Fæðispenna [V] AC: 230, Pökkunarsnið: Stakur pakki, Snið magns á pakkningu: 1

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðStjórnun á köldum herbergjum
Aflnotkun [VA]6.3 VA
BúnaðarsvæðiEimsvalaeining
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
Fæðispenna [V] AC230 V
Frálagsgerð loka(TXV)
Gerð stillisOptyma-still. 1 fasa (2HP)
Einkenni
Gildi
Heiti vöruCold storage room controller
IP-tala umlykisIP65
Material DescriptionAK-RC 205C
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineElectronic Controllers and Services
SamskiptagerðRS485 Modbus
Skjár - valkosturYes
Snið magns á pakkningu1 pc
Tíðni [Hz]50 Hz50/60 Hz
VöruhópurEvaporator and room control
VörutegundAK-RC 205C
VottunCERoHS

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.65 Kilogram
Net weight1.342 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume6.518 Liter
EAN/UPC5715162444214