Danfoss logo
Cold storage room controller, AK-RC111 080Z3220

AK-RC111

080Z3220

Aðgerð: Stjórnun á köldum herbergjum, Fæðispenna [V] AC: 230, Pökkunarsnið: Stakur pakki, Snið magns á pakkningu: 1

Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ráðlagður skipti: 080Z5001, 080Z5002, 080Z5003

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðStjórnun á köldum herbergjum
Aflnotkun [VA]7.0 VA
BúnaðarsvæðiEimsvalaeining
BúnaðurÁs. 2 skynjurum
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
Fæðispenna [V] AC230 V
Frálagsgerð loka(TXV)
Gerð stillisOptyma-still. 1 fasa (2HP)
Hám.fjöldi af þjöppum1 pc
Einkenni
Gildi
Heiti vöruCold storage room controller
In scope of WEEEYes
IP-tala umlykisIP65
Material DescriptionDEL AK-RC 111,Optyma Contr.,2HP,1 phase
Other RoHS documentationEAEU RoHS
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineElectronic Controllers and Services
SamskiptagerðRS485 Modbus
Skjár framan áJá
Snið magns á pakkningu1 pc
Tíðni [Hz]50/60 Hz
VöruhópurEvaporator and room control
VörutegundAK-RC111
VottunCE

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.706 Kilogram
Net weight1.31 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume8.072 Liter
EAN/UPC5702428669078