AK-RC 204B
080Z5001
Aðgerð: Stjórnun á köldum herbergjum, Fæðispenna [V] AC: 230, Pökkunarsnið: Stakur pakki, Snið magns á pakkningu: 1
080Z5001
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð | Stjórnun á köldum herbergjum |
| Aflnotkun [VA] | 6.3 VA |
| Búnaðarsvæði | Eimsvalaeining |
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
| Fæðispenna [V] AC | 230 V |
| Frálagsgerð loka | (TXV) |
| Gerð stillis | Optyma-still. 1 fasa (2HP) |
| Hám.fjöldi af þjöppum | 1 pc |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Heiti vöru | Cold storage room controller |
| IP-tala umlykis | IP65 |
| Material Description | AK-RC 204B, Cold storage room controller |
| Pökkunarsnið | Stakur pakki |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Samskiptagerð | RS485 Modbus |
| Skjár - valkostur | Yes |
| Snið magns á pakkningu | 1 pc |
| Tíðni [Hz] | 50/60 Hz |
| Vöruhópur | Evaporator and room control |
| Vörutegund | AK-RC 204B |
| Vottun | CERoHS |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 1.377 Kilogram |
| Net weight | 1.081 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 6.518 Liter |
| EAN/UPC | 5715162444207 |