ERC 112C
080G3491
Stafræn ílög (DI) [pc]: 1, Fæðispenna [V] AC: 100 - 240, Pökkunarsnið: Iðnaðarpakki, Snið magns á pakkningu: 27
080G3491
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 25 |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 7(a)7(c)-I |
| Fæðispenna [V] AC [hám.] | 240 V |
| Fæðispenna [V] AC [lágm.] | 100 V |
| Flaumr. ílag (AI) [pc] | 4 pc |
| Heiti vöru | Electronic refrigerat. control |
| In scope of WEEE | Yes |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Material Description | ERC 112C BLUE LED, GDM. STM32 |
| Other RoHS documentation | EAEU RoHS |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Pökkunarsnið | Iðnaðarpakki |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| SCIP-málsskjalanr. | f9979c81-745e-4c5b-923c-1643525a47fd |
| Snið magns á pakkningu | 27 pc |
| Stafræn frálög (DO) [pc] | 3 pc |
| Stafræn ílög (DI) [pc] | 1 pc |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | ERC112x |
| Vöruhópur | Temperature controllers |
| Vörutegund | ERC 112C |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.127 Kilogram |
| Net weight | 0.077 Kilogram |
| Volume | 0.417 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162507803 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |