Danfoss logo
AK-PC 651A

AK-PC 651A

080G0336

Aðgerð: 1 sog og 1 þéttir, Stafræn ílög (DI) [pc]: 22, Fæðispenna [V] AC: 24 - 230, Samskiptagerð: MODBUS, Pökkunarsnið: Fjölpakka, Snið magns á pakkningu: 8

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aðgerð1 sog og 1 þéttir
Afkastahamur þjöppuSkref/ Hraði/ PWM
Afkastastýring viftuSkref/ Hraði
Aflnotkun [W]15.0 W
Aukabúnaður vöruElectron. control accessories
BúnaðarsvæðiStýring afkastagetu
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.38.18.3.1
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Orange lead (lead tetroxide) (CAS no. 1314-41-6)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(a)7(c)-I
Fæðispenna [V] AC [hám.]230 V
Fæðispenna [V] AC [lágm.]24 V
FestingaraðferðDIN-slá
Flaumr. frálög (AO) [pc]6 pc
Flaumr. ílag (AI) [pc]16 pc
Gerð skjásLCD
Heiti gerðarAK-PC 651A
Heiti vöruPack controller
HljóðgjafiNR.
Ílag stýringar afkastagetuÞrýstingur/ Hitastig
IP-tala umlykisIP40
Einkenni
Gildi
Kóði tengisetts080G0404
Material DescriptionAK-PC 651A Control 230V LCD 2SSR RS485 S
NothæftNR.
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineElectronic Controllers and Services
RauntímaklukkaJá
SamskiptagerðMODBUS
SCIP-málsskjalanr.199e3317-c1b9-4d48-94a0-45825c46791f
Snið magns á pakkningu8 pc
Stafræn frálög (DO) [pc]20 pc
Stafræn ílög (DI) [pc]22 pc
Stýrigerð þéttisÞrýstingur/ Hitastig
Stýrihamur afkastagetuPI
Stýrihamur viftuPI
Supply voltage [V] DC [max]230.00 V
Supply voltage [V] DC [min]40.00 V
Tengisett innifaliðJá
Tíðni [Hz]50/60 Hz
Tungumál vöruKróatískaTékkneskaDanskaHollenskaEnskaFranskaÞýskaUngverskaÍtalskaPólskaPortúgalskaRúmeníaRússneskaSerbneskaSpænskaTyrkneska
UL markYes
VörueinkenniHljóðgjafiKælipressuöryggiTímab. öryggi afhleðslugassÖryggi viftuFljótandi þéttiþrýstingurAðg. varmaendurvinnsluHáþrýstingsöryggiInnbyggður LCD-skjárÁlagsléttingLágþrýstingsöryggiNæturhámörkunP0 hámörkunRauntímaklukkaTímab. öryggi soggass
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumAK-PC-7XX-651A-351
VöruhópurCompressor/condenser control
VörutegundAK-PC 651A
VottunUL færtCEEACUA

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.057 Kilogram
Net weight0.8 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume4.945 Liter
EAN/UPC5715162508541