Danfoss logo
ETC 1H

ETC 1H2

077F1395

Aðgerð: Staðlaður hitastillir, Fæðispenna [V] AC: 120, Pökkunarsnið: Iðnaðarpakki, Snið magns á pakkningu: 120

Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ráðlagður skipti: 080N0013

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðStaðlaður hitastillir
Aukabúnaður vöruElectron. control accessories
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(c)-I7(a)
Fæðispenna [V] AC120 V
Fjöldi útstöðva [stk.]6 pc
Gerð afþíðingarAÐFERÐ 2
Gerð hitaskynjara077F8751 - 8769
Gildi aðalrafliðaLRA96 FLA16
Gildi hjálp.raftengisFLA5 (MK4)
Heiti vöruElectronic thermostat control
Heitt útskot [°C]10.0 °C
Heitt útskot [°F]50.0 °F
Hitamunur [°C]1.0 °C
Hitamunur [°F]33.8 °F
Hitast. afþíð. [°C]5.00 °C
Hitast. afþíð. [°F]41.00 °F
Hjálp.raftengi, NO [pc]1 pc
HúðunHÚÐAÐ PCB
Einkenni
Gildi
In scope of WEEEYes
Kalt útskot [°C]0.0 °C
Kalt útskot [°F]32.0 °F
Kuldamunur [°C]1.0 °C
Kuldamunur [°F]33.8 °F
Lágm.tími kveikt [s]300 s
Lágm.tími slökkt [s]300 s
Material DescriptionDEL TC 1H2 El.Thermostat,120V Std.Sampl.
NothæftNR.
Other RoHS documentationEAEU RoHS
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineElectronic Controllers and Services
SCIP-málsskjalanr.4f1b5855-13f1-4bd1-94f4-60b28ef56617
Skynjaragerð afþíð.077F8750 - 8768077F8780 - 8798
Snið magns á pakkningu120 pc
SpindillMEÐ STOPPI
Stærð spaðaútstöðvar [mm]6,3 x 0,8 mm flipi
Stilling hitaKnob
Tíðni [Hz]60 Hz
UL markYes
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumETC 1H
VöruhópurTemperature controllers
VörutegundETC 1H2
VottunCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.065 Kilogram
Net weight0.054 Kilogram
Volume0.197 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428434980
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm